Bornier traversant PT 4-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211771
3211775
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation

1.31 €

150 7 jours Gris10-12-

1.31 €

150 7 jours Bleu8-10PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 32 Courant nominal (détails)(A) 32 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 66.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Non

Assistance technique