Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3037012 |
3037025 |
3037038 |
3037041 |
3037054 |
3037067 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 200 | 7 jours | Orange | |||
1.17 € | 200 | 7 jours | Jaune | |||
1.11 € | 200 | 7 jours | Rouge | |||
1.17 € | 200 | 7 jours | Vert | |||
1.17 € | 200 | 7 jours | Blanc | |||
1.11 € | 200 | 7 jours | Noir |
Loading...
AWG | 28 - 16 | Largeur du collier(mm) | 4.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 48.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles