Bornier traversant ST 1.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031186
3031199
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.46 €

150 7 jours Gris

1.46 €

150 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 16 Largeur du collier(mm) 4.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 1.5
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 1.5 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 17.5
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 72
Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique