Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | AWG | 24 - 6 | Largeur du collier(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 25 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 16 | Tension nominale(V) | 1000 |
Courant nominal(A) | 76 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 107.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12.2 | Longueur de dénudage(mm) | 18(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles