Bornier traversant ST 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3035360
3037070
3037083
3037096
3037106
3037119
3037122
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Indice d'inflammabilité

1.28 €

150 7 jours GrisV0

1.28 €

150 7 jours Orange-

1.28 €

150 7 jours Jaune-

1.21 €

200 7 jours Rouge-

1.28 €

150 77 jours Vert-

1.28 €

150 7 jours Blanc-

1.21 €

200 77 jours Noir-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 48.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique