Bornier traversant ST 2.5-3L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3038710

Référence pièce
3038710
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.69 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Color Bleu AWG 28 - 14
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 3
Taille du produit (hauteur)(mm) 58 Taille du produit (longueur)(mm) 99.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant ST 2.5-3L, le numéro d'article est le suivant: 3038710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3038710.

Assistance technique