Bornier traversant ST 2.5-PE / 3L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3036055

Référence pièce
3036055
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.30 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 7 Color Gris AWG 28 - 12
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 73.5 Taille du produit (longueur)(mm) 98.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant ST 2.5-PE / 3L, le numéro d'article est le suivant: 3036055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036055.

Assistance technique