Bornier traversant ST 2.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031306
3031319
3037410
3037423
3037436
3037449
3037452
3037465
3040038
3040669
3042081
3042159
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation

1.90 €

100 7 jours 4Gris28 - 14-800728-10V0-

1.90 €

100 7 jours 4Bleu28 - 14-800728-10V0-

1.90 €

100 7 jours 4Rouge28 - 14-800728-10--

2.02 €

100 7 jours 4Orange28 - 14-800728-10--

2.02 €

100 7 jours 4Jaune28 - 14-800728-10--

2.02 €

100 7 jours 4Blanc28 - 14-800728-10--

1.90 €

100 7 jours 4Noir28 - 14-800728-10--

2.02 €

100 7 jours 4Vert28 - 14-800728-10--

1.90 €

100 7 jours 4Gris28 - 14-500818-10V0-

1.90 €

100 7 jours 4Bleu28 - 14-500818-10V0-

1.69 €

150 23 jours -Bleu28 - 12350089.58-10V0PA

1.69 €

150 7 jours 4Gris28 - 12350089.510 (max.)V0PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique