Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3031636
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 28 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 22 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 72 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant ST 2.5-QUATTRO-U, le numéro d'article est le suivant: 3031636.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3031636.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles