Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3031241 |
3031254 |
3031982 |
3031995 |
3037326 |
3037342 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 150 | 7 jours | Gris | |||
1.43 € | 150 | 7 jours | Bleu | |||
1.51 € | 50 | 7 jours | Orange | |||
1.44 € | 50 | 7 jours | Rouge | |||
1.51 € | 150 | 7 jours | Vert | |||
1.43 € | 150 | 7 jours | Noir |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | AWG | 28 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 60.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles