Bornier traversant ST 2.5-TWIN / 1P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3042104
3042117
3061091
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Matériau d'isolation

1.43 €

150 7 jours Bleu28 - 12PA

1.43 €

150 7 jours Gris28 - 12PA

1.51 €

150 23 jours Orange28 - 14-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 60.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique