Bornier traversant ST 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3036181

Référence pièce
3036181
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.80 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu AWG 14 - 2 Largeur du collier(mm) 16
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.5 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 2.5 - 35 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 125 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 59 Taille du produit (longueur)(mm) 100 Taille du produit (largeur)(mm) 16
Longueur de dénudage(mm) 25(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant ST 35, le numéro d'article est le suivant: 3036181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036181.

Assistance technique