Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3037135 |
3037148 |
3037151 |
3037164 |
3037177 |
3037180 |
3042719 |
3042735 |
3042874 |
3043789 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Niveau de contamination | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 150 | 7 jours | Orange | 28 - 12 | - | 56 | 8-10 | - | |||
1.53 € | 150 | 78 jours | Jaune | 28 - 12 | - | 56 | 8-10 | - | |||
1.44 € | 150 | 7 jours | Rouge | 28 - 12 | - | 56 | 8-10 | - | |||
1.53 € | 150 | 7 jours | Vert | 28 - 12 | - | 56 | 8-10 | - | |||
1.53 € | 150 | 78 jours | Blanc | 28 - 12 | - | 56 | 8-10 | - | |||
1.44 € | 150 | 7 jours | Noir | 28 - 12 | - | 56 | 8-10 | - | |||
1.44 € | 150 | 7 jours | Gris | 28 - 10 | 3 | 55.8 | 8-10 | PA | |||
1.42 € | 150 | 23 jours | Gris | 28 - 10 | - | 55.9 | 8-10 | PA | |||
1.44 € | 150 | 7 jours | Bleu | 28 - 10 | 3 | 55.8 | 8-10 | PA | |||
1.42 € | 150 | 23 jours | Bleu | 28 - 10 | - | 55.9 | 10 (max.) | PA |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Niveau de contamination
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles