Bornier traversant ST 4-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031445
3031458
3042845
3042861
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Niveau de contamination Taille du produit (longueur)
(mm)
Matériau d'isolation

2.34 €

100 75 jours Gris28 - 12-87-

2.34 €

100 7 jours Bleu28 - 12-87-

2.34 €

100 7 jours Gris28 - 10397.3PA

2.34 €

100 23 jours Bleu28 - 10397.3PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 32
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique