Bornier traversant ST 4-QUATTRO-U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3038639

Référence pièce
3038639
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.24 €

100 77 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 28 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 28 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 87 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant ST 4-QUATTRO-U, le numéro d'article est le suivant: 3038639.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3038639.

Assistance technique