Bornier traversant ST 6-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3036466
3036479
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.34 €

100 70 jours Gris

3.34 €

100 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 24 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 43.5 Taille du produit (longueur)(mm) 90.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 12(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique