Bornier traversant STMED 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3035713

Référence pièce
3035713
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.25 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 49.6 Taille du produit (longueur)(mm) 100.8 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 12(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant STMED 6, le numéro d'article est le suivant: 3035713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3035713.

Assistance technique