Bornier traversant STS 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3036398
3036408
3037478
3037601
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité

1.27 €

150 7 jours Gris8-10V0

1.27 €

150 7 jours Bleu8-10V0

1.35 €

150 77 jours Orange10 (max.)V0

1.27 €

150 77 jours Rouge10 (max.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43 Taille du produit (longueur)(mm) 50.8
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique