Bornier traversant STS 2.5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031720
3036275
3037504
3037517
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de dénudage
(mm)

1.48 €

150 7 jours Gris8-10

1.48 €

150 7 jours Bleu8-10

1.57 €

150 7 jours Orange10 (max.)

1.48 €

150 77 jours Rouge10 (max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 28 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43
Taille du produit (longueur)(mm) 50.8 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique