Bornier traversant STS 4-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031681
3036301
3037559
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation

2.48 €

100 7 jours Gris38-10PA

2.48 €

100 77 jours Bleu38-10PA

2.48 €

100 77 jours Rouge-10 (max.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 28 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43
Taille du produit (longueur)(mm) 64.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique