Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3031665 |
3036291 |
3037520 |
3037533 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | 8-10 | PA | |||
1.98 € | 100 | 7 jours | Bleu | 3 | 8-10 | PA | |||
1.98 € | 100 | 77 jours | Rouge | - | 10 (max.) | - | |||
2.03 € | 100 | 77 jours | Orange | - | 10 (max.) | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | AWG | 28 - 12 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 43 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 64.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles