Bornier traversant STS 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3038121
3038134
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

2.39 €

100 7 jours Gris

2.39 €

100 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6 Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 50
Taille du produit (longueur)(mm) 58 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 12(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique