Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3036013
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Vert-jaune | AWG | 28 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 4.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 1.5 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 67.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant STTB 1.5-PE, le numéro d'article est le suivant: 3036013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3036013.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles