Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3031270 |
3031283 |
3035373 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 100 | 7 jours | Gris | 8-10 | Continuité | |||
2.86 € | 100 | 7 jours | Bleu | 8-10 | Continuité | |||
3.23 € | 100 | 7 jours | Orange | 10 (max.) | Borne à ressort Dualport |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | AWG | 28 - 12 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 22 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 67.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles