Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 6 | AWG | 28 - 12 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 22 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 91.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles