Bornier traversant STTB 2.5-TWIN-PV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3038545

Référence pièce
3038545
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.89 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Color Gris AWG 28 - 12
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 22
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5 Taille du produit (longueur)(mm) 91.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant STTB 2.5-TWIN-PV, le numéro d'article est le suivant: 3038545.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3038545.

Assistance technique