Bornier traversant STTBU 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3033155
3033168
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.76 €

50 19 jours Gris

3.76 €

50 21 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 28 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 30 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 55.5 Taille du produit (longueur)(mm) 81 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique