Bornier traversant STU 2.5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3033016
3033029
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.57 €

150 7 jours Gris

1.57 €

150 19 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 28 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 42.8 Taille du produit (longueur)(mm) 65.3 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique