Bornier traversant STU 35/ 4X10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3033126
3033210
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

19.69 €

25 7 jours Gris

19.69 €

25 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 5 AWG 24 - 8 Largeur du collier(mm) 16.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.8
Taille du produit (longueur)(mm) 86 Taille du produit (largeur)(mm) 16.2 Longueur de dénudage(mm) 12(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique