Bornier traversant UDK 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2775090

Référence pièce
2775090
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.98 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Bleu AWG 24 - 10
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 630 Courant nominal(A) 32
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 63.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UDK 4, le numéro d'article est le suivant: 2775090.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2775090.

Assistance technique