Bornier traversant UDK 4-MTK-P / P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2775223
2776044
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination

8.35 €

50 7 jours Bleu3

8.35 €

50 7 jours Gris-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 630
Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47
Taille du produit (longueur)(mm) 63.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique