Bornier traversant UDMTK 5-PL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3048454

Référence pièce
3048454
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.17 €

50 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 10 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 68.5 Taille du produit (longueur)(mm) 93 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UDMTK 5-PL, le numéro d'article est le suivant: 3048454.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3048454.

Assistance technique