Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2017224
Nombre de pôles(Pôle) | 12 | Color | Gris | AWG | 20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 40 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 54 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Type C CEE 7/16 prise 2.8mm |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UHK 4-FS / FS, le numéro d'article est le suivant: 2017224.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2017224.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles