Bornier traversant UIK 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3006205

Référence pièce
3006205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.64 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu AWG 12 - 4 Largeur du collier(mm) 12.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.5 - 25 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 4 - 16 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 76 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 12.2
Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UIK 16, le numéro d'article est le suivant: 3006205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3006205.

Assistance technique