Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AWG | 20 - 10 | Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 57 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles