Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3005086 |
3022315 |
3022328 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Niveau de contamination | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 50 | 7 jours | Bleu | 20 - 6 | 3 | V0 | PA | |||
3.85 € | 50 | 51 jours | Rouge | 20 - 8 | - | - | - | |||
3.85 € | 50 | 51 jours | Noir | 20 - 8 | - | - | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 10.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 57 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Niveau de contamination
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles