Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3001420
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | Color | Vert-jaune | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 |
Courant nominal(A) | 57 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 53 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 11(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 10-PLUS-PE, le numéro d'article est le suivant: 3001420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3001420.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles