Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3005028
Référence pièce
|
---|
3005028 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours |
Loading...
Color | Gris | AWG | 20 - 10 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 57 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 10-PR, le numéro d'article est le suivant: 3005028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3005028.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles