Bornier traversant UK 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3006014
3006098
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Indice d'inflammabilité

7.40 €

50 7 jours Gris20 - 8-

7.40 €

50 7 jours Bleu20 - 6V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 10.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 10
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 76 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 54 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 10.2
Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique