Bornier traversant UK 16 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3006043
3006056
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG

4.33 €

50 7 jours Gris14 - 4

4.33 €

50 7 jours Bleu14 - 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 12.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.5 - 25 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 4 - 16
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 76 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 54 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 12.2
Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique