Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3059016
Color | Gris | AWG | 20 - 8 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 76 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 54 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 11(max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 16-PR, le numéro d'article est le suivant: 3059016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3059016.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles