Bornier traversant UK 2.5 B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3001035
3001048
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Matériau d'isolation

3.35 €

50 7 jours Gris-

3.35 €

100 7 jours BleuPA

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 14 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 690 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 42 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 7(max.) Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique