Bornier à double niveau PTTB 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211786
3211793
3211825
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Courant nominal
(A)
Produits industriels

2.25 €

100 7 jours Gris28Non

2.25 €

100 7 jours Bleu28Non

4.60 €

50 7 jours Gris30Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 24 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 500
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5 Taille du produit (longueur)(mm) 83.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 10-12 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne à double port Matériau d'isolation PA

Assistance technique