Bornier à double niveau PTTBS 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214657
3214660
3214686
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.50 €

150 7 jours Gris

1.50 €

150 7 jours Bleu

3.40 €

100 75 jours Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 14 Largeur du collier(mm) 3.5
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 48.2
Taille du produit (longueur)(mm) 78.8 Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne à double port
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique