Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044636 |
3044649 |
3044652 |
3060351 |
3060364 |
3060377 |
3060487 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 100 | 92 jours | Gris | 3 | 65 | Borne à double port | |||
3.20 € | 100 | 86 jours | Bleu | 3 | 65 | Continuité | |||
5.95 € | 50 | 39 jours | Gris | 3 | 65 | Continuité | |||
3.20 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | 64.4 | Borne à double port | |||
3.20 € | 100 | 21 jours | Bleu | 3 | 64.4 | Borne à double port | |||
3.20 € | 100 | 23 jours | Gris | 3 | 64.4 | Borne à double port | |||
5.77 € | 50 | 23 jours | Bleu | - | 65 | Borne à double port |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | AWG | 26 - 12 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 69.9 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Taille du produit (hauteur)(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles