Continuité Dualport PTTBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214661
3214662
3214663
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur du collier
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Indice d'inflammabilité Couleur du connecteur

1.50 €

150 7 jours 43.53.5V0Jaune

1.50 €

150 7 jours 43.53.5V0Rouge

1.50 €

150 7 jours 877-Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc AWG 26 - 14 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 48.2 Taille du produit (longueur)(mm) 78.8
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité Dualport
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique