Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3248032 |
3248037 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 100 | 7 jours | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 2 | 5.2 | |||
3.57 € | 100 | 7 jours | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 6 | - | 6.2 |
Loading...
Color | Vert-jaune | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 29.9 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles