Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3212066 |
3260052 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 30 | 7 jours | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | |||
28.65 € | 10 | 7 jours | 8 - 2 | 20 | 10 - 70 | 10 - 70 | 105 | 101 | 20 | 30(max.) |
Loading...
Color | Vert-jaune | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Borne à ressort | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles