Référence fabricant: 3000611
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 6.59 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3000611
Color | Vert-jaune | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.20 - 2.50 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 55.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de terre USLKG, le numéro d'article est le suivant: 3000611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3000611.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles