Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044093 |
3060555 |
3214365 |
3215915 |
3215928 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Couleur du connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 100 | 7 jours | - | Vert-jaune | - | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | - | - | 1 | 2 | 47.5 | 47.7 | - | - | Vis | - | - | |||
5.11 € | 50 | 7 jours | - | Vert-jaune | - | 8.2 | 0.20 - 10 | 0.20 - 10 | - | - | 1 | 2 | 47.5 | 49.1 | - | - | - | - | - | |||
11.21 € | 50 | 7 jours | 5 | Gris | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 500 | 28 | 3 | - | 60.1 | 92.7 | 6.2 | 9(max.) | Vis | Gris | Oui | |||
6.55 € | 50 | 7 jours | - | Vert-jaune | - | 12.2 | 1.50 - 25 | 1.50 - 25 | - | - | 1 | 2 | 55 | 55.5 | - | - | Vis | - | - | |||
9.33 € | 50 | 7 jours | - | Vert-jaune | - | 16 | 1.50 - 35 | 1.50 - 35 | - | - | 1 | 2 | 65.7 | 60.2 | - | - | Vis | - | - |
Loading...
Indice d'inflammabilité | V0 | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Couleur du connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles